??
CAD model selection
K0257.41601605
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0257 - Handwheels with revolving grip
Bill of material
K0257.41601605
BESTKIPP
Order No.
K0257.41601605
MATERIALK
Component
Steel
GR
size
4
AUSF
version
Nabe mit Nut
AUSF1
version
ohne Querbohrung
D
diameter
45 mm
D1
diameter
160 mm
D2
diameter
16
D3
diameter
25 mm
D4
diameter
25 mm
D5
thread
M8
D7
thread
-
A
Length
62.0 mm
A1
Length
5.6 mm
H
height
28.0 mm
H2
distance
-
L
Length
143.0 mm
L1
height
18.5 mm
L2
Length
82.5 mm
L3
Length
63.8 mm
B3
hub slot width P9
5 mm
T
hub slot depth
18.3 mm
GEW
Approx. weight
0.6044 kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062218
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions